1500 mm (59″)

Planierlöffel – Minibagger 1500 mm (59″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
18.4 ft³
521 l
Gewicht
761.9 lb
345.6 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Speziell zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten konzipiert.
Löffel im Löffel

Löffel im Löffel

Im Planierlöffel können Sie alle weiteren für die Baustelle benötigten Löffel transportieren.
Unterschraubmesser

Unterschraubmesser

Zur Herstellung eines ebenmäßigen Feinplanums
Keine Entwässerungslöcher

Keine Entwässerungslöcher

Nimmt Material und Wasser auf– ideal beim Beseitigen von Abfällen und für Leichtgutarbeiten
Bolzen enthalten

Bolzen enthalten

Die Bolzen sind bereits am Löffel angebracht.

Produktspezifikationen für 1500 mm (59″)

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 18.4 ft³ 521 l
Gewicht 761.9 lb 345.6 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 36.2 " 918.6 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1500 mm (59″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1500 mm (59″)

Weitere Angebote anzeigen