300 mm (12")

Bananenlöffel 300 mm (12")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
2.6 ft³
74 l
Gewicht
200.6 lb
91 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

Schaufelkonstruktion

Konstruktion mit geformtem hinterem Kantenschutz verbessert die Beladbarkeit und Produktionsleistung des Löffels.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Cat

CW-Schnellwechsleraufnahme

Für die Verwendung mit der CW-Schnellwechsleraufnahme konstruiert. Dadurch lassen sich Löffel schnell auswechseln und dank der Keilkonstruktion sicher befestigen

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 2.6 ft³ 74 l
Gewicht 200.6 lb 91 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 27.8 " 706 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen