1000 mm (39")

Planierlöffel – Minibagger 1000 mm (39")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
39.4 "
1000 mm
Kapazität
6.1 ft³
173 l
Gewicht
181.4 lb
82.3 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Speziell zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten konzipiert.
Löffel im Löffel

Löffel im Löffel

Im Planierlöffel können Sie alle weiteren für die Baustelle benötigten Löffel transportieren.
Unterschraubmesser

Unterschraubmesser

Zur Herstellung eines ebenmäßigen Feinplanums
Keine Entwässerungslöcher

Keine Entwässerungslöcher

Nimmt Material und Wasser auf– ideal beim Beseitigen von Abfällen und für Leichtgutarbeiten
Bolzen enthalten

Bolzen enthalten

Die Bolzen sind bereits am Löffel angebracht.

Produktspezifikationen für 1000 mm (39")

Breite 39.4 " 1000 mm
Kapazität 6.1 ft³ 173 l
Gewicht 181.4 lb 82.3 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 23.6 " 598.4 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.