Übersicht
Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.
Wichtige Spezifikationen
Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.
1-6 von 5 angezeigt
| Breite | 23.6 " 600 mm |
| Kapazität | 5.7 ft³ 160 l |
| Gewicht | 235.9 lb 107 kg |
| Grundmesserdicke | 0.6 " 15 mm |
| Durchschwenkradius | 30.9 " 785 mm |
| Schnittstellentyp | Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40 |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts