Schwergutlöffel 1200 mm (47″): 571-2920

Heavy Duty Schwergutlöffel 1200 mm (47″): 571-2920

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
47 "
1200 mm
Kapazität
0.99 yd³
0.76 m³
Gewicht
882 lb
400 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für Schwergutlöffel 1200 mm (47″): 571-2920

Breite 47 " 1200 mm
Kapazität 0.99 yd³ 0.76 m³
Gewicht 882 lb 400 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 6 6
Zahnhaltergröße Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Kantentyp Gerade Gerade

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schwergutlöffel

325F CR mit Schwergutlöffel

320F mit Schwergutlöffel

323 beim Graben mit Schwergutlöffel

330 GC mit Schwergutlöffel

336 GC belädt 772G

Schwergutlöffel
325F CR mit Schwergutlöffel
320F mit Schwergutlöffel
323 beim Graben mit Schwergutlöffel
330 GC mit Schwergutlöffel
336 GC belädt 772G

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Schwergutlöffel 1200 mm (47″): 571-2920

Weitere Angebote anzeigen