1200 mm (47″)

Nordische Planierschaufeln 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
47 "
1200 mm
Kapazität
7.4 ft³
210 l
Gewicht
346.1 lb
157 kg

Übersicht

Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47 " 1200 mm
Kapazität 7.4 ft³ 210 l
Gewicht 346.1 lb 157 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 29.8 " 756 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1200 mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen