400 mm (16″)

400 mm (16″) Nordische Kabellöffel

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
7.8 ft³
220 l
Gewicht
370.4 lb
168 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

In Kombination mit einem Schnellwechsler S und/oder Schwenkrotator wird maximale Leistungsfähigkeit erreicht.
Verschleißgeschützte Seitenplatten

Verschleißgeschützte Seitenplatten

Speziell entwickelte seitliche Verschleißplatten sorgen für eine optimale Verschleißfestigkeit bei HD-Anwendungen.
Torsionsrohr

Torsionsrohr

Die Halterungslösung mit geringer Bauhöhe, mit nahezu keinem Versatz und hoher Biegesteifigkeit auch bei hohen Belastungen.
Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Auch bei einer hohen Ausbrechkraft bleibt die Schaufelkapazität unter Einsatz eines Schwenkrotators akzeptabel.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 7.8 ft³ 220 l
Gewicht 370.4 lb 168 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 46.7 " 1186 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-45 Schnellwechsler S-45

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  400 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen