1300 mm (51")

Nordische Planierschaufeln 1300 mm (51")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
51 "
1300 mm
Kapazität
14.1 ft³
400 l
Gewicht
595.2 lb
270 kg

Übersicht

Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 1300 mm (51")

Breite 51 " 1300 mm
Kapazität 14.1 ft³ 400 l
Gewicht 595.2 lb 270 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 38.9 " 988 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-50 Schnellwechsler S-50

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1300 mm (51")

Weitere Angebote anzeigen