680 mm (27")

680 mm (27") Nordische Tieflöffel

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
26.8 "
680 mm
Kapazität
8.5 ft³
240 l
Gewicht
416.7 lb
189 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

In Kombination mit einem Schnellwechsler S und/oder Schwenkrotator wird maximale Leistungsfähigkeit erreicht.
Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Kurzer Durchschwenkradius und langer Schaufelboden

Auch bei einer hohen Ausbrechkraft bleibt die Schaufelkapazität unter Einsatz eines Schwenkrotators akzeptabel.
Torsionsrohr

Torsionsrohr

Die Halterungslösung mit geringer Bauhöhe, mit nahezu keinem Versatz und hoher Biegesteifigkeit auch bei hohen Belastungen.
Verschleißgeschützte Seitenplatten

Verschleißgeschützte Seitenplatten

Speziell entwickelte seitliche Verschleißplatten sorgen für eine optimale Verschleißfestigkeit bei HD-Anwendungen.
Verschleißstreifen

Verschleißstreifen

Für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, selbst in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen.

Produktspezifikationen für 680 mm (27")

Breite 26.8 " 680 mm
Kapazität 8.5 ft³ 240 l
Gewicht 416.7 lb 189 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.2 " 1097 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Vergleichen Sie 680 mm (27") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  680 mm (27")

Weitere Angebote anzeigen