1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Planierlöffel – Minibagger 1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
15.2 ft³
430 l
Gewicht
705.5 lb
320 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Speziell zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten konzipiert.
Löffel im Löffel

Löffel im Löffel

Im Planierlöffel können Sie alle weiteren für die Baustelle benötigten Löffel transportieren.
Unterschraubmesser

Unterschraubmesser

Zur Herstellung eines ebenmäßigen Feinplanums
Keine Entwässerungslöcher

Keine Entwässerungslöcher

Nimmt Material und Wasser auf– ideal beim Beseitigen von Abfällen und für Leichtgutarbeiten
Bolzen enthalten

Bolzen enthalten

Die Bolzen sind bereits am Löffel angebracht.

Produktspezifikationen für 1200mm (47″), Bolzenaufhängung

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 15.2 ft³ 430 l
Gewicht 705.5 lb 320 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 36.4 " 924 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200mm (47″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts