700 mm (28"), 28 l (1 ft3), Bolzenbefestigung

Grabenräumlöffel – Minibagger 700 mm (28"), 28 l (1 ft3), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
27.6 "
700 mm
Kapazität
1 ft³
28 l
Gewicht
52.9 lb
24 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 700 mm (28"), 28 l (1 ft3), Bolzenbefestigung

Breite 27.6 " 700 mm
Kapazität 1 ft³ 28 l
Gewicht 52.9 lb 24 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 12.9 " 327 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 700 mm (28"), 28 l (1 ft3), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  700 mm (28"), 28 l (1 ft3), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen