SD-Löffel 1550 mm (61″): 518-9334

Severe Duty SD-Löffel 1550 mm (61″): 518-9334

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
61 "
1550 mm
Kapazität
3.41 yd³
2.61 m³
Gewicht
5509 lb
2499 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für SD-Löffel 1550 mm (61″): 518-9334

Breite 61 " 1550 mm
Kapazität 3.41 yd³ 2.61 m³
Gewicht 5509 lb 2499 kg
Anschluss Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-55 Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-55
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

SD-Löffel

Fotos

Fotos

Fotos

SD-Löffel
Fotos
Fotos
Fotos

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  SD-Löffel 1550 mm (61″): 518-9334

Weitere Angebote anzeigen