Universallöffel mit Vorsteckmesser 1600 mm (63")

General Duty Universallöffel mit Vorsteckmesser 1600 mm (63")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
63 "
1600 mm
Kapazität
2,4 yd³
1,84 m³
Gewicht
3172 lb
1439 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind. In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu speziellen Anbaugeräten in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Produktspezifikationen für Universallöffel mit Vorsteckmesser 1600 mm (63")

Breite 63 " 1600 mm
Kapazität 2,4 yd³ 1,84 m³
Gewicht 3172 lb 1439 kg
Anschluss Für die Verwendung mit dem Ölschnellwechsler Für die Verwendung mit dem Ölschnellwechsler
Adapteranzahl 6 6
Zahnhaltergröße K90 K90
Kantentyp Gerade Gerade

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Universallöffel mit Vorsteckmesser

Universallöffel mit Vorsteckmesser

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Universallöffel mit Vorsteckmesser 1600 mm (63")

Weitere Angebote anzeigen