Universallöffel 1300 mm (51″): 573-4988

General Duty Universallöffel 1300 mm (51″): 573-4988

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
51 "
1300 mm
Kapazität
1.70 yd³
1.30 m³
Gewicht
2187 lb
992 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für Universallöffel 1300 mm (51″): 573-4988

Breite 51 " 1300 mm
Kapazität 1.70 yd³ 1.30 m³
Gewicht 2187 lb 992 kg
Anschluss Für den Einsatz mit spezieller OQ70-Kupplung Für den Einsatz mit spezieller OQ70-Kupplung
Adapteranzahl 5 5
Zahnhaltergröße Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Kantentyp Gerade Gerade

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Universallöffel

336F mit Universallöffel

Bagger 336F mit Universallöffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers 730C

311F RR im Grabeneinsatz mit Universallöffel

Mittelgroßer Bagger 320 mit Universallöffel beim Beladen eines Lkw

M317F beim Graben mit Universallöffel

Universallöffel
336F mit Universallöffel
Bagger 336F mit Universallöffel beim Beladen eines knickgelenkten Muldenkippers 730C
311F RR im Grabeneinsatz mit Universallöffel
Mittelgroßer Bagger 320 mit Universallöffel beim Beladen eines Lkw
M317F beim Graben mit Universallöffel

Aktuelle Angebote für  Universallöffel 1300 mm (51″): 573-4988

Weitere Angebote anzeigen