XD-Löffel 2050 mm (81"): 519-5409

Extreme Duty XD-Löffel 2050 mm (81"): 519-5409

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
81 "
2050 mm
Kapazität
5,75 yd³
4,4 m³
Gewicht
12.297 lb
5578 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für XD-Löffel 2050 mm (81"): 519-5409

Breite 81 " 2050 mm
Kapazität 5,75 yd³ 4,4 m³
Gewicht 12.297 lb 5578 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

XD-Löffel

Fotos

Fotos

XD-Löffel
Fotos
Fotos

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  XD-Löffel 2050 mm (81"): 519-5409

Weitere Angebote anzeigen