Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Mehrzweckbetrieb Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
26 "
650 mm
Kapazität
0,55 yd³
0,42 m³
Gewicht
774 lb
656 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Breite 26 " 650 mm
Kapazität 0,55 yd³ 0,42 m³
Gewicht 774 lb 656 kg
Anschluss Für die Verwendung mit speziellem Schnellwechsler Für die Verwendung mit speziellem Schnellwechsler
Adapteranzahl 3 3
Zahnhaltergröße K90 K90
Kantentyp Gerade Gerade

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Utility Duty-Löffel

Utility Duty-Löffel

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Weitere Angebote anzeigen