Universallöffel mit Vorsteckmesser 1000 mm (39,4")

General Duty Universallöffel mit Vorsteckmesser 1000 mm (39,4")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
48 "
1200 mm
Kapazität
1 yd³
0,76 m³
Gewicht
1563 lb
709 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind. In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu speziellen Anbaugeräten in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Produktspezifikationen für Universallöffel mit Vorsteckmesser 1000 mm (39,4")

Breite 48 " 1200 mm
Kapazität 1 yd³ 0,76 m³
Gewicht 1563 lb 709 kg
Anschluss Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar Als Bolzenbefestigung oder mit Cat-Schnellwechsler und Bolzengreifer verwendbar
Adapteranzahl 6 6
Zahnhaltergröße K80 K80
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Universallöffel mit Vorsteckmesser 1000 mm (39,4") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Universallöffel mit Vorsteckmesser

Universallöffel mit Vorsteckmesser

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Universallöffel mit Vorsteckmesser 1000 mm (39,4")

Weitere Angebote anzeigen