Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Mehrzwecklöffel 1000 mm (39") Mehrzweckbetrieb

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
60 "
750 mm
Kapazität
2,3 yd³
1,4 m³
Gewicht
833 lb
378 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Beeindruckendes Leistungsvermögen

Beeindruckendes Leistungsvermögen

  • Die höchste Produktivität erzielen Sie, wenn Sie an Ihrer Cat-Maschine einen Cat-Löffel anbringen, den wir entwickelt haben, um insbesondere die Ausbrechkraft und Leistung der Maschine zu optimieren.
  • Das Doppelradius-Schalenprofil verbessert den Materialfluss in den Löffel. Die zusätzliche Rückenfreiheit verhindert ein Schleifen der Unterseite des Löffels, wodurch Wartungskosten gesenkt werden.
  • Der Kraftstoffverbrauch ist beim Graben am höchsten. Cat-Löffel sind so ausgelegt, dass sie schnell durch das Material schneiden, wodurch die Betriebseffizienz der Maschine insgesamt verbessert wird.
  • Es kann mehr Material in kürzerer Zeit geladen werden. Bei jeder Last halten die Schaufelform und die Seitenschneiden das meiste Material im Löffel.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

  • Sie können langfristig auf die strukturelle Unversehrtheit Ihres Löffels bauen. Die integrierte Scharnierplatte trägt dazu bei, die Kraft besser als eine angeschweißte Scharnierplatte zu verteilen.
  • Cat-Löffel sind aus hochfestem, abriebbeständigem Stahl gefertigt, der vor allem für Komponenten mit übermäßigem Verschleiß gedacht ist.
  • Schützen Sie die wichtigsten Bereiche des von hohem Verschleiß betroffenen Löffels mit Cat®-Schneidwerkzeugen. Seitenschneidenschutz und Seitenmesser tragen zur Erhaltung der Teile des Löffels bei, die am häufigsten mit den Materialien in Kontakt kommen und durch diese hindurchgleiten.
  • Senken Sie Wartungskosten durch Auswahl des richtigen Schneidwerkzeugs für Ihre Kombination aus Löffel und Anwendung.
  • Löffelspitzen sind passend für Ihre spezielle Anwendung in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Ganz gleich, ob eine saubere, ebene Fläche hinterlassen oder hartes, abrasives Material ausgehoben werden muss – es gibt eine passende Löffelspitze dafür.
Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

Schnellwechsler, die Vielseitigkeit und Komfort bieten

  • Der Einsatz mehrerer Löffel und anderer Anbaugeräte in einer Flotte gestaltet sich mit einem Wechslersystem einfacher. Kupplungen erlauben die Verwendung derselben Anbaugeräte für Maschinen ähnlicher Größe. Die Anbaugeräte können in Sekundenschnelle gewechselt werden, ohne dass der Bediener die sichere Kabine verlassen muss.
  • Die Löffel lassen sich direkt an der Maschine anbringen und sind auch mit Cat®-Schnellwechslern kompatibel, ausgenommen Bolzengreifer-Performance-Löffel. Bolzengreifer-Performance-Löffel verfügen über einen versenkten Bolzen zur Optimierung der Ausbrechkraft, woraus bei Verwendung mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer kürzere Taktzeiten für den Löffel resultieren.
  • Außerdem ermöglicht der Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer dem Fahrer, eine Schaufel in umgekehrter Stellung aufzunehmen und die Ecken mit Leichtigkeit zu entleeren und zu räumen.
  • Mithilfe von akustischen und optischen Signalen, die von der sekundären Verriegelung der Kupplung abgegeben werden, sorgen Sie für die Sicherheit der Anbaugeräte und dafür, dass sie immer im Sichtfeld des Fahrers liegen.
  • Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind kompatibel mit 311-352-Kettenbaggern und allen Mobilbaggern. Schnellwechsler für verschiedene Löffelbreiten zum Grabenaushub sind ebenfalls erhältlich.
  • Anbaugeräte, die mit dem speziellen CW-Schnellwechslersystem kompatibel sind, verwenden feste Schnellwechsleraufnahmen. Spezielle CW-Schnellwechsler besitzen eine Keilverriegelung zur Sicherung der Anbaugeräte.
  • Spezielle CW-Schnellwechsler sind für alle Ketten- und Mobilbagger erhältlich.
Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien

Steigern Sie Effizienz und Produktivität mit integrierten Cat Connect-Technologien

  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Löffeln zu suchen. Cat-Maschinenverfolgungsgeräte sind für bestimmte Löffel erhältlich.
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Löffel mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Link™ angemeldet sind, angezeigt werden.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Löffel mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Baustellengrenze überschreiten.
Utility Duty-Löffel – kosteneffizient für einfache Aushubarbeiten

Utility Duty-Löffel – kosteneffizient für einfache Aushubarbeiten

  • Utility Duty-Löffel sind eine kostengünstige Lösung für die Durchführung einfacher Aushubarbeiten mit kleinen bis mittleren Baggern, wobei die Nutzungsdauer der Spitzen über 800 Stunden hinausgehen kann.
  • Ideale Anwendungen für Utility Duty-Löffel sind Materialien, die geringe Stoßbelastungen und wenig Abrieb verursachen.
  • Das flache Profil von Utility Duty-Löffeln vereinfacht die Entleerung von bindigem Material wie Lehm oder Ton.
  • Sie können Utility Duty-Löffel direkt an der Maschine anbringen oder zusammen mit einem Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer oder einer speziellen CW-Kupplung verwenden.

Produktspezifikationen für Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Breite 60 " 750 mm
Kapazität 2,3 yd³ 1,4 m³
Gewicht 833 lb 378 kg
Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Adapteranzahl 7 7
Zahnhaltergröße Cat® Advansys™ 100 Cat® Advansys™ 100
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Mehrzwecklöffel 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Utility Duty-Löffel

Utility Duty-Löffel