870 mm (34")

Nordische Tieflöffel 870 mm (34")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
34.3 "
870 mm
Kapazität
14.1 ft³
400 l
Gewicht
650.4 lb
295 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 870 mm (34")

Breite 34.3 " 870 mm
Kapazität 14.1 ft³ 400 l
Gewicht 650.4 lb 295 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 48.6 " 1234 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-50 Schnellwechsler S-50

Vergleichen Sie 870 mm (34") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  870 mm (34")

Weitere Angebote anzeigen