457 mm (18"), 82 l (2,9 ft3), Bolzenbefestigung, 40 mm (1,6")

Schwergutlöffel – Minibagger 457 mm (18"), 82 l (2,9 ft3), Bolzenbefestigung, 40 mm (1,6")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
2.9 ft³
82.09 l
Gewicht
180.8 lb
82 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Cat®-HD-Schwergutlöffel eignen sich gut für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material. Ideal zum Ausheben von Leitungsgräben, Ausheben von Fundamenten, Rückverfüllen sowie allgemeine Baggerarbeiten in den Bereichen Bau, Landschaftsbau und in der Versorgungswirtschaft.
Cat

Schaufelkonstruktion

Konstruktion mit geformtem hinterem Kantenschutz verbessert die Beladbarkeit und Produktionsleistung des Löffels.
Cat

Hervorragende Befüllung

Optimaler Kantenschutzwinkel ohne scharfe Ecken verbessert die Löffelfüllung und reduziert Materialansammlungen.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.

Produktspezifikationen für 457 mm (18"), 82 l (2,9 ft3), Bolzenbefestigung, 40 mm (1,6")

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 2.9 ft³ 82.09 l
Gewicht 180.8 lb 82 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28 " 710 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18"), 82 l (2,9 ft3), Bolzenbefestigung, 40 mm (1,6") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  457 mm (18"), 82 l (2,9 ft3), Bolzenbefestigung, 40 mm (1,6")

Weitere Angebote anzeigen