Breite | 51 " 1300 mm |
Kapazität | 1.88 yd³ 1.44 m³ |
Gewicht | 2326 lb 1055 kg |
Anschluss | Für den Einsatz mit spezieller CW-40-Kupplung Für den Einsatz mit spezieller CW-40-Kupplung |
Adapteranzahl | 5 5 |
Zahnhaltergröße | K90 K90 |
Kantentyp | Gerade Gerade |