M323F

Mobilbagger M323F

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Motorleistung– netto max.– ISO9249/SAEJ1349– metrisch
112 kW (150 HP/152 PS)
112 kW (150 HP/152 PS)
Einsatzgewicht*
22.900kg– 23.900kg (50.486– 52.590lb)
22.900kg– 23.900kg (50.486– 52.590lb)

Übersicht

Problemloser Wechsel von der Straße auf die Schiene

Der Cat® M323F ist ein vielseitiger, hoch produktiver Zweiwegebagger, der die Möglichkeit bietet, problemlos von der Straße auf Schienen zu wechseln– und das ohne Leistungseinbußen. Mit dem Zweiwegebagger M323F können Sie Ihre Arbeiten auf neues Terrain ausweiten.

Vorteile

Für Schienen gebaut

Wechseln Sie problemlos von der Straße auf die Schiene und erweitern Sie die Grenzen des Möglichen bei der Arbeit.

Hochleistung

Ein Cat® C4.4-Motor und eine leistungsstarke Hydraulik geben Ihnen die Kraft für schnelle und präzise Materialbewegung.

Größere Vielseitigkeit

Durch flexible Maschinenkonfigurationen und eine Reihe von Anbaugeräten lässt sich Ihre Maschine anpassen, um Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Produktspezifikationen für M323F

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Motorleistung– netto max.– ISO9249/SAEJ1349– metrisch 112 kW (150 HP/152 PS) 112 kW (150 HP/152 PS)
Hub 5 " 127 mm
Maximales Drehmoment – 1400/min 524 ft-lb 710 N·m
Motorleistung– brutto max.– ISO14396 117 kW (157 HP/159 PS) 117 kW (157 HP/159 PS)
Anzahl der Zylinder– in Reihe 4 4
Bohrung 4 " 105 mm
Nennleistungen 2000 r/min 2000 r/min
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Anmerkung Erfüllt die Emissionsnormen der StufeIV Erfüllt die Emissionsnormen der StufeIV
Einsatzgewicht* 22.900kg– 23.900kg (50.486– 52.590lb) 22.900kg– 23.900kg (50.486– 52.590lb)
Kontergewichte – Standard 14110 lb 6400 kg
Kontergewichte – optional 16314 lb 7400 kg
Anmerkung Einsatzgewicht einschließlich mittellangem Stiel, vollem Kraftstofftank, Fahrer und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Einsatzgewicht einschließlich mittellangem Stiel, vollem Kraftstofftank, Fahrer und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung.
Höchstgeschwindigkeit– Straßenmodus 12.4 mile/h 20 km/h
Zugkraft– Straßenmodus 23380 lbf 104 kN
Höchstgeschwindigkeit– Schienenmodus 12.4 mile/h 20 km/h
Zugkraft– Schienenmodus 10116 lbf 45 kN
Max. Schwenkmoment 30978 ft·lbf 42 kg/m²
Max. Schwenkgeschwindigkeit 9 r/min 9 r/min
Straßenbodenfreiheit 1.2 ' 360 mm
Schienenbodenfreiheit 0.7 ' 195 mm
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 Gall. (US) 19 l
Kraftstofftank– Gesamtinhalt 63.4 Gall. (US) 240 l
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal 5076 psi 35000 kPa
Max. Volumenstrom - Schwenkwerk 21 gpm 80 l/min
Max. Volumenstrom - Zusatz-Hydraulikkreis - Hochdruck 63 gpm 240 l/min
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Max. Volumenstrom - Zusatz-Hydraulikkreis - Mitteldruck 13 gpm 49 l/min
Höchstdruck - Zusatz-Hydraulikkreis - Hochdruck 5076 psi 35000 kPa
Tankinhalt 32 Gall. (US) 122 l
Schwenkwerk 5366 psi 37000 kPa
Systeminhalt 63 Gall. (US) 240 l
Max. Volumenstrom – Arbeitsgerät/Fahrkreis 63 gpm 240 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5439 psi 37500 kPa
Höchstdruck - Zusatz-Hydraulikkreis - Mitteldruck 2683 psi 18500 kPa
Stiellänge 6.9 ' 2100 mm
Reißkraft– ISO6015 18884 lbf 84 kN
Grabtiefe 18.4 ' 5610 mm
Grabhöhe 33 ' 10070 mm
Auslegerausführung Verstellausleger Verstellausleger
Reichweite auf Standebene 29.8 ' 9090 mm
Auskipphöhe 22.7 ' 6920 mm
Losbrechkraft– ISO6015 25628 lbf 114 kN
Anmerkung Die Bereichswerte werden anhand eines Universallöffels mit 1100 mm, 0,80 m3 mit K080-Spitzen und einem CW-20-H.4.N-Schnellwechsler mit einem Durchschwenkradius von 1574 mm berechnet. Die Ausbrechkraft-Werte werden bei eingeschalteter Schwerlastfunktion (ohne Schnellwechsler) und einem Schneidmesser-Durchschwenkradius von 1237 mm berechnet. Die Bereichswerte werden anhand eines Universallöffels mit 1100 mm, 0,80 m3 mit K080-Spitzen und einem CW-20-H.4.N-Schnellwechsler mit einem Durchschwenkradius von 1574 mm berechnet. Die Ausbrechkraft-Werte werden bei eingeschalteter Schwerlastfunktion (ohne Schnellwechsler) und einem Schneidmesser-Durchschwenkradius von 1237 mm berechnet.
Recyclingfähigkeit 93% 93%

M323F Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIEL

  • 5,2m (17'1") langer Verstellausleger, 2,1m (6'11") langer Stiel

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Schienenräder– isoliert gemäß den örtlichen Bestimmungen
  • Allradantrieb Straße und Schiene
  • 6,4t (14110lb) Kontergewicht
  • Zweistufiger hydrostatischer Antrieb für Straße oder Schiene
  • Unabhängiger hydrostatischer Antrieb für den Schienenmodus
  • Automatische Schienenachsensperre
  • Automatischer Sperrmodus für die Bremse der vorderen Straßen-Pendelachse und die Betriebsbremse
  • Hochleistungsachsen mit modernem Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Abschleppstange

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ansprechempfindlichkeits-Verstellung der Hydraulik
  • Ein Mitteldruckkreis
  • Separate Schwenkpumpe
  • Load-Sensing-Hydrauliksystem
  • Für bis zu 10Anbaugeräte programmierbarer Volumenstrom und Druck

SERVICE UND WARTUNG

  • Kraftstoff- und Motorölfilter und Zapfventile auf Bodenebene zugänglich

SICHERHEIT

  • Notausschalter
  • Elektrohydraulische Ersatzpumpe für Schienennotfälle
  • Sicherheitsaufkleber für Schienenzertifizierung
  • Rückfahr- und rechte Seitenkameras
  • ROPS der Fahrer- und der Zusatzkabine
  • Stielsenksteuerventil (SLCV, Stick Lowering Control Valve) und Auslegersenksteuerventil (BLCV, Boom Lowering Control Valve) einschließlich Überlastwarneinrichtung
  • Motor-Startsperrfunktion mit PIN-Code

FAHRERKABINE

  • Anschraubbares Steinschlagschutzgitter (FOGS, Falling Object Guarding System)
  • FM-Radio mit Lautsprechern
  • LCD-Bildschirme für die hydrostatische Bremsleistung und den Druck der Anhängerbremsanlage
  • Zusatzkabine

MOTOR

  • Cat C4.4-Motor gemäß EU-Stufe IV
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3000m (9842') ohne Drosselung
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Starthilfe, automatisch

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Drehstromgenerator, 100A
  • 12V– 10A Stromversorgung in der primären und sekundären Fahrerkabine
  • Fahrscheinwerfer, zwei vorn und zwei hinten
  • Betankungspumpe
  • Elektrisches und pneumatisches Signal-/Warnhorn

M323F Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

LAUFWERK UND AUFBAU

  • 7,4t (16314lb) Kontergewicht
  • Fahrtrückhalteklammer für den (Zweischalen-)Greifer

HYDRAULIKSYSTEM

  • Zwei Mitteldruckkreise
  • Zusatzkreis Pedal
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Mikrofiltriereinheit für Bioöl

SERVICE UND WARTUNG

  • Zentralschmierung für Unterwagen
  • Automatisches Schmiersystem

SICHERHEIT

  • Pneumatiksystem für Schienenanhängerbremsen

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Rechte Seite, Verstellausleger und Scheinwerfer des Stiels
  • Einstellbarer Fahralarm
  • Vom Internationalen Eisenbahnverband (UIC, Union internationale des chemins de fer) zertifizierte Schienenleuchten
  • 24V– 10A Stromversorgung am Ende des Stiels

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M323F mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F
M323F
M323F
M323F
M323F
M323F

Cat®-Zweiwegebagger M323F

Cat®-Zweiwegebagger M323F

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  M323F

Weitere Angebote anzeigen