315 GC

Kleine Hydraulikbagger 315 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
98 HP
73.3 kW
Einsatzgewicht
34000 lb
15400 kg
Maximale Grabtiefe
19.7 '
5990 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Die neusten Funktionen

Die neusten Funktionen

Verbesserungen am Monitor in der Fahrerkabine
        
  • Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
  •     
  • Dank kleinerer App-Kacheln werden mehr Apps auf dem Bildschirm angezeigt.
  •     
  • Beim Navigieren im Menü wird die Scroll-Position gespeichert.
  •     
  • Während das Menü angezeigt und der Hebel bewegt wird, wird die Kameraansicht dargestellt.
  •     
  • Über den QR-Code auf dem Monitor können Sie über eine Reihe an Anleitungsvideos alles über die Maschine und die Technologie-Merkmale erfahren.

In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat®-Händler. Baunummer: 07H
Hochleistung

Hochleistung

        
  • Verbraucht weniger Kraftstoff als der 315F und ermöglicht so längeres produktives Arbeiten am Einsatzort.
  •     
  • Die Maschine eignet sich ideal für Arbeiten auf beengtem Raum. Zum Graben, Schwenken und Abkippen wird ein Arbeitsraum von nur 3,96 m (12'11") benötigt.
  •     
  • Arbeiten an Hanglagen und Bewegungen am Einsatzort werden durch das hervorragende Schwenkmoment erleichtert.
  •     
  • Das fortschrittliche Hydrauliksystem sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die Kontrolle erhalten, die für präzise Grabarbeiten erforderlich ist.
  •     
  • Der Smart-Modus stimmt Motor- und Hydraulikleistung automatisch auf die Grabbedingungen ab.
  •     
  • Die Cat® Advansys™-Zahnspitzen bieten ein höheres Eindringvermögen in das Material und kürzere Arbeitstaktzeiten. So erzielen Sie eine höhere Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben. Zahnspitzenwechsel können statt mit einem Hammer oder Spezialwerkzeug schnell mit einem einfachen Kreuzschlüssel durchgeführt werden, sodass Sicherheit und Betriebsdauer erhöht werden.
  •     
  • Mit den Zusatzhydraulikoptionen können Sie ganz flexibel eine breite Palette von Cat-Anbaugeräten verwenden.
  •     
  • Der Cat-Motor C3.6 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Geringe Wartungskosten

Geringe Wartungskosten

        
  • Erwarten Sie geringere Wartungskosten als beim 315F.
  •     
  • Prüfung und Wartung der Maschine können dank vom Boden aus zugänglicher Stellen für die täglich durchzuführenden Wartungsarbeiten rasch durchgeführt werden.
  •     
  • Kontrollieren Sie den Motorölstand schnell und sicher vom Boden aus. Mit einem gut erreichbaren zweiten Messstab für das Motoröl oben an der Maschine können Sie den Füllstand prüfen und Motoröl nachfüllen.
  •     
  • Der neueste Hydraulikölfilter bietet eine verbesserte Filterleistung, Ablassventile mit Rücklaufsperre, um das Öl beim Filterwechsel sauber zu halten, sowie eine längere Lebensdauer – und all das bei einem (gegenüber früheren Filterdesigns) um 50 % verlängerten Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden.
  •     
  • Verfolgen Sie die Lebensdauer des Filters und Wartungsintervalle Ihrer Maschine über den Monitor in der Fahrerkabine.
  •     
  • Steigern Sie die Produktivität mit proaktiven Servicemahnern. Das integrierte Managementsystem für die Fahrzeugintegrität liefert dem Bediener eine detaillierte Wartungsanleitung, einschließlich erforderlicher Ersatzteile, damit Ihnen keinerlei unnötigen Ausfallzeiten entstehen.
  •     
  • Die S·O·SSM-Anschlüsse befinden sich auf Bodenebene, erleichtern somit die Wartung und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse.
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Steigern Sie die Produktivität des Fahrers dank einer bequemen, großen Fahrerkabine.
  •     
  • Die Fahrerkabine verfügt über einen breiten Sitz, der für Fahrer jeder Größe eingestellt werden kann.
  •     
  • Gelangen Sie mit der hochklappbaren linken Konsole leichter in die Fahrerkabine hinein und aus ihr heraus.
  •     
  • Visko-Lager in der Fahrerkabine reduzieren Vibrationen.
  •     
  • Steuern Sie den Bagger bequem mit griffgünstig angeordneten Bedienelementen vor Ihnen.
  •     
  • Verstauen Sie Ihre Ausrüstung dank ausreichend Stauraum in der Fahrerkabine unter und hinter dem Sitz, über dem Kopf und in den Konsolen. Ein Getränkehalter, Unterlagenhalter und Kleiderhaken sind ebenfalls vorhanden.
  •     
  • Mit den USB-Anschlüssen und der Bluetooth®-Technologie des serienmäßigen Radios können Sie persönliche Geräte anschließen und über die Freisprecheinrichtung telefonieren.
In jeder Umgebung zuverlässig

In jeder Umgebung zuverlässig

        
  • Lassen Sie sich nicht durch die Temperatur von der Arbeit abhalten. Der 315 GC ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen bis 52 °C (125 °F) ohne Drosselung und Kaltstartfähigkeit bis zu -25 °C (-13 °F) ausgelegt.
  •     
  • Der automatische Warmlauf beschleunigt das Aufwärmen des Hydrauliköls bei niedrigen Temperaturen und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
  •     
  • Fett zur Abdichtung zwischen Kettenbolzen und Buchsen verringert Fahrgeräusche und verhindert, dass Fremdkörper eindringen, wodurch die Lebensdauer des Laufwerks verlängert wird.
  •     
  • Die Kettenführungs- und -schutzplatte sorgt dafür, dass sich die Baggerkette beim Fahren und Arbeiten an Hängen nicht verstellt.
  •     
  • Der abgeschrägte Laufrollenrahmen lässt keine Ansammlung von Schlamm und Ablagerungen zu, was die Gefahr von Beschädigungen der Kette mindert.
Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

        
  • Starten Sie den Motor per Drucktaste oder mit der Fahrererkennungsfunktion.
  •     
  • Programmieren Sie Ihren bevorzugten Leistungsmodus und Ihre Joystick-Einstellungen über Ihre Fahrerkennung. Der Bagger erinnert sich bei jedem Arbeitseinsatz daran.
  •     
  • Über den serienmäßigen hochauflösenden Touchscreen-Monitor oder mithilfe der Tippwählschalter können Sie die Maschine schnell steuern.
  •     
  • Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
  •     
  • Über den QR-Code auf dem Monitor können Sie über eine Reihe an Anleitungsvideos alles über die Maschine und die Technologie-Merkmale erfahren.
  •     
  • Mit dem Anbaugerätefinder Cat® PL161 lassen sich Anbaugeräte über alle Einsatzorte hinweg nachverfolgen. So können Sie die Zahl der verlorenen Anbaugeräte reduzieren und die Wartung und den Austausch von Anbaugeräten planen. 
  •     
  • Sparen Sie mehr Zeit und Energie mit der verfügbaren Funktion zur Erkennung von Werkzeugen. Ein einfaches Schütteln des Anbauwerkzeugs bestätigt dessen Identität und stellt sicher, dass alle Einstellungen des Anbaugeräts (Druck, Durchfluss und Abmessungen) korrekt sind, damit Sie schnell und effizient arbeiten können.
  •     
  • Sie wissen nicht genau, wie eine Funktion arbeitet oder wie Ihre Maschine gewartet werden muss? Das Bedienungshandbuch steht Ihnen auf Knopfdruck jederzeit am Touchscreen-Monitor zur Verfügung.
  •     
  • Die kontinuierlich verbesserte Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Navigation und minimiert über das einfach bedienbare Touchscreen-Menü Arbeitsunterbrechungen.
  •     
  • Über den QR-Code auf dem Monitor können Sie über eine Reihe an Anleitungsvideos alles über die Maschine und die Technologie-Merkmale erfahren.

 

Produktspezifikationen für 315 GC

Nettoleistung – ISO 9249 98 HP 73.3 kW
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motorleistung – ISO 14396:2002 100 HP 74.4 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 101 HP (metrisch) 101 HP (metrisch)
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 100 HP (metrisch) 100 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 98 mm
Hub 5 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014 Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014
Anmerkung (1) Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2400/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2400/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Einsatzgewicht 34000 lb 15400 kg
Maximale Grabtiefe 19.7 ' 5990 mm
Ausleger Standard 4,65 m (15'3") Standard 4,65 m (15'3")
Stiel Standard R3,0 m (9'10") Standard R3,0 m (9'10")
Löffel GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 28.5 ' 8690 mm
Maximale Einstechhöhe 31.8 ' 9690 mm
Max. Ladehöhe 23.7 ' 7220 mm
Min. Ladehöhe 6.8 ' 2080 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 19.1 ' 5810 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 17 ' 5180 mm
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung 7.3 ' 2240 mm
Losbrechkraft – ISO 22180 lbf 98.67 kN
Reißkraft – ISO 13330 lbf 59.29 kN
Hauptsystem – max. Volumenstrom 247 l/min (65 Gall./min) 247 l/min (65 Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3770 psi 26000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 11.5 r/min 11.5 r/min
Max. Schwenkmoment 25815 lbf·ft 35 kN·m
Kraftstofftankinhalt 49.4 Gall. (US) 187 l
Kühlsystem 4 Gall. (US) 15 l
Motoröl 2.1 Gall. (US) 8 l
Seitenantrieb – jeweils 0.8 Gall. (US) 3 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 22.5 Gall. (US) 85 l
Hydrauliktank 19 Gall. (US) 72 l
Ausleger Standard 4,65 m (15'3") Standard 4,65 m (15'3")
Stiel Standard R3,0 m (9'10") Standard R3,0 m (9'10")
Löffel GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 9.3 ' 2810 mm
Handlaufhöhe 9.4 ' 2860 mm
Transportlänge 24.7 ' 7530 mm
Transportlänge – mit Schild 26.6 ' 8090 mm
Heckschwenkradius 5.2 ' 1570 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 2.9 ' 880 mm
Bodenfreiheit 1.4 ' 440 mm
Kettenlänge 12.3 ' 3750 mm
Tragende Kettenlänge 10 ' 3040 mm
Spurweite 6.5 ' 1990 mm
Transportbreite 8.8 ' 2690 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht.

315 GC Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger 4,65 m (15'3")

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Komfort-Fahrerkabine: luftgefederter Sitz, Touchscreen-Monitor 203 mm (8″)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links, Fahrerkabinenbeleuchtung
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Zentraler Haupttrennschalter

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.6 mit Einzelturbolader
  • Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motorabschaltung
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F) ohne Drosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis –25 °C (–13 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Lüfter mit regelbarer Drehzahl
  • Einzelnes Kraftstofffiltersystem
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Geeignet für Biodiesel bis B20

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Elektronische Einzelpumpe

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Signal-/Warnhorn
  • Abschaltautomatik

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Vom Boden aus zugänglicher Messstab für Motoröl
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Grundrahmen
  • Kontergewicht 3830 kg (8440 lb)

315 GC Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel 2,8 m (9′2″)
  • Standardstiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer 2,8 m (9'2")
  • Standardstiel 3,0 m (9′10″)

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Mitteldruckleitung
  • Hochdruckleitung
  • Schnellwechslerleitung

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink® Productivity

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten 500 mm (20")
  • Dreistegbodenplatten 500 mm (20") mit Gummi-Pad
  • Bodenplatte mit Gummiauflage 500 mm (20")
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Bodenplatte mit Gummiauflage 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • Schild 2500 mm (8'2")
  • Schild 2600 mm (8'6")
  • Schild 2700 mm (8'10")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 315 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulikbagger 315 GC

Hydraulikbagger 315 GC

Aktuelle Angebote für  315 GC

Weitere Angebote anzeigen