| Schlagzahl | 450 bis 650 450 bis 650 |
| Minimales Einsatzgewicht | 2599 lb 1179 kg |
| Nenndurchfluss – Minimum | 21 gpm 80 l/min |
| Nenndurchfluss – Maximum | 26 gpm 100 l/min |
| Minimaler Betriebsdruck | 2030 psi 14000 kPa |
| Maximaler Betriebsdruck | 2320 psi 16000 kPa |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 3.9 " 98 mm |
| Minimales Trägergewicht | 24251 lb 11 t |
| Maximales Trägergewicht | 35724 lb 16 t |
GC-Hämmer H110 GC S
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Schlagzahl
- 450 bis 650
- 450 bis 650
- Minimales Einsatzgewicht
- 2599 lb
- 1179 kg
- Nenndurchfluss – Minimum
- 21 gpm
- 80 l/min
Übersicht
Hämmer des Typs Cat® H110 GC S sind auf Langlebigkeit beim Einsatz im Stein- und Betonabbruch ausgelegt. Durch eine leistungsstarke Hydraulik und einen schnellen Zugang zu den Wartungsbereichen helfen Hämmer des Typs Cat H110 GC S bei der Steigerung der allgemeinen Produktivität und der Senkung von Wartungskosten. Hämmer des Typs Cat H110 GC S sind eine vielseitige Lösung in vielen Anwendungsbereichen, etwa im Straßenbau, beim Grabenaushub und beim Abbruch.
Funktionen auf einen Blick
- Die automatische Abschaltung bietet durch Anhalten des Kolbens, wenn sich kein Material unter dem Werkzeug befindet, einen Leerschlagschutz, der die Lebensdauer des Hammers verlängert.
- Durch die Wahl zwischen hoher Kolbengeschwindigkeit und maximaler Leistung können Sie die Kolbengeschwindigkeit manuell anpassen und so die Effizienz und Produktivität am Einsatzort verbessern.
- Die serienmäßige Schalldämmungsausstattung erlaubt es Ihnen, den Hammer GC S an Einsatzorten in lärmempfindlichen Umgebungen wie Wohngebieten oder in der Nähe von Krankenhäusern einzusetzen, wo Lärmschutzregelungen gelten.
- Das interne Dämpfungssystem sorgt für eine verringerte Maschinenvibration und erhöhte Lärmunterdrückung.
- Die einfache Hammerbauweise ermöglicht eine leichte Wartung und schnellere Aufarbeitung und senkt die Vorhalte- und Betriebskosten.
- Wichtige Hydraulikkomponenten sind im Inneren des Gehäuses vor Beschädigung geschützt, was die Ausfallzeiten auf der Baustelle verringert.
- Die serienmäßige automatische Schmierung schmiert den Hammer im Betrieb und macht so manuelles Schmieren überflüssig.
- Das untere Lager mit Gleitsitz lässt sich leicht vor Ort austauschen und ermöglicht so einen schnelleren Service.
- Überprüfen Sie die Gasfüllung des Hammers ohne ihn von Ihrer Maschine entfernen zu müssen.
- Der schnelle und einfache Zugang zu den Wartungsbereichen gewährleistet eine einfache Wartung des Hammers.
- Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Die Cat-Anlagenverfolgung ist für alle Hämmer verfügbar.
- Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Hämmer mit Anlagenverfolgung können in VisionLink® angezeigt werden.
- Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Hämmer mit Anlagenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Grenze um den Einsatzort verlassen.
Produktspezifikationen für H110 GC S
Vergleichen Sie H110 GC S mit häufig verglichenen Modellen.
Hämmer
H110 GC S
Ausgewählt
- Schlagzahl
- 450 bis 650
- 450 bis 650
- Minimales Einsatzgewicht
- 2599 lb
- 1179 kg
- Nenndurchfluss – Minimum
- 21 gpm
- 80 l/min
Hämmer
H115 GC S
- Schlagzahl
- 450 bis 800
- 450 bis 800
- Minimales Einsatzgewicht
- 3098 lb
- 1405 kg
- Nenndurchfluss – Minimum
- 24 gpm
- 90 l/min
Hämmer
H120 GC S
- Schlagzahl
- 400 bis 800
- 400 bis 800
- Minimales Einsatzgewicht
- 3849 lb
- 1746 kg
- Nenndurchfluss – Minimum
- 33 gpm
- 125 l/min
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
- Cat-GC-S-Hämmer – Wichtige Merkmale und Vorteile (Afr.-NO, Aus.-NS, Eurasien, Europa, Indien, Südkorea, Nordam., Südam., SO-Asien, Taiwan, Türkei) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- GC und GC S Hämmer - Bagger-Anbaugeräte (Global) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Cat-GC-S-Hammer – Technische Daten (Afr.-NO, Aus.-NS, Eurasien, Europa, Indien, Südkorea, Nordam., Südam., SO-Asien, Taiwan, Türkei) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
Mediengalerie
Fotos
Videos
H110 GC S Hammer
GC- und GC-S-Hämmer von Cat | Hämmer an der Arbeit
Cat-Hämmer | Mit und ohne Schalldämmung