B6

Hämmer B6

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
571 lb
259 kg
Schlagenergie
501.5 ft·lbf
680 J
Maschinenklasse
Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader
Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader

Übersicht

Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für B6

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 571 lb 259 kg
Schlagenergie 501.5 ft·lbf 680 J
Maschinenklasse Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader
Durchmesser des Werkzeugschafts 2.7 " 68 mm
Schlagfrequenz 500-900 bpm 500-900 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1775 psi 12238 kPa
Minimales Trägergewicht 8000.6 lb 3629 kg
Optimaler Hydraulikstrom 40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute) 40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 12.4 " 316 mm
Gesamtlänge 17.3 " 440 mm
Gesamthöhe 54.1 " 1375 mm
Höhe – ohne Werkzeug 37.3 " 948 mm
Schallpegel 128 dB 128 dB
Größe der Halterung Groß Groß

Vergleichen Sie B6 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Inhalt des B6-Hammerwerkzeugkastens

B6-Hammerwartungssatz

Werkzeuge im Lieferumfang des B6

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Inhalt des B6-Hammerwerkzeugkastens
B6-Hammerwartungssatz
Werkzeuge im Lieferumfang des B6

360 View

Aktuelle Angebote für  B6

Weitere Angebote anzeigen