Befestigungshalterung – Kompaktlader

Aufhängungen Befestigungshalterung – Kompaktlader

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gewicht
299.8 lb
136 kg
Gesamtbreite
49.7 "
1263 mm

Übersicht

Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.

Produktspezifikationen für Befestigungshalterung – Kompaktlader

Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Gewicht 299.8 lb 136 kg
Gesamtbreite 49.7 " 1263 mm
Gesamtlänge 14.1 " 357 mm
Gesamthöhe 21.5 " 547 mm
Größe der Halterung Klein-groß Klein-groß

Vergleichen Sie Befestigungshalterung – Kompaktlader mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts