Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Schnellwechseleinrichtung mit Bolzensperre Schnellwechseleinrichtung mit Bolzensperre |
| Gewicht | 154.3 lb 70 kg |
| Gesamtbreite | 15.7 " 400 mm |
| Gesamtlänge | 20.7 " 525 mm |
| Gesamthöhe | 10.1 " 257 mm |
| Größe der Halterung | Extra groß Extra groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts