Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
| Gewicht | 209.4 lb 95 kg |
| Gesamtbreite | 17.2 " 437 mm |
| Gesamtlänge | 28 " 710 mm |
| Gesamthöhe | 13.5 " 342 mm |
| Bolzendurchmesser | 45 mm/50 mm (1,8"/2") 45 mm/50 mm (1,8"/2") |
| Größe der Halterung | Groß Groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts