Halterung groß – S50

Aufhängungen Halterung groß – S50

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Schnellwechsler S-50
Schnellwechsler S-50
Gewicht
126.1 lb
57.2 kg
Gesamtbreite
13.4 "
340 mm

Produktspezifikationen für Halterung groß – S50

Schnittstellentyp Schnellwechsler S-50 Schnellwechsler S-50
Gewicht 126.1 lb 57.2 kg
Gesamtbreite 13.4 " 340 mm
Gesamtlänge 20.5 " 521 mm
Gesamthöhe 8.3 " 210 mm
Bolzendurchmesser 45 mm/45 mm (1,8"/1,8") 45 mm/45 mm (1,8"/1,8")
Größe der Halterung Groß Groß

Vergleichen Sie Halterung groß – S50 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  Halterung groß – S50

Weitere Angebote anzeigen