Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 8 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 610.7 lb 277 kg |
| Schlagenergie | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Maschinenklasse | Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 2.7 " 68 mm |
| Schlagfrequenz | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1775 psi 12238 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 8000.6 lb 3629 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute) 40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 12.4 " 316 mm |
| Gesamtlänge | 17.3 " 440 mm |
| Gesamthöhe | 53.9 " 1370 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 39.1 " 993 mm |
| Schallpegel | 124 dB 124 dB |
| Größe der Halterung | Groß Groß |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENAtelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Inhalt des B6s-Hammerwerkzeugkastens
B6s-Hammerwartungssatz
Werkzeuge im Lieferumfang des B6s