H215 S

Performance-Hämmer H215 S

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schlagzahl
290 bis 510
290 bis 510
Minimales Einsatzgewicht
16280 lb
7400 kg
Nenndurchfluss – Minimum
95 gpm
360 l/min

Übersicht

Cat®-Hämmer des Typs H215 S Performance sind für eine hohe Produktivität beim Stein- und Betonabbruch gebaut. Durch eine leistungsstarke Hydraulik und einen schnellen Zugang zu den Wartungsbereichen helfen Hämmer des Typs Cat H215 S Performance bei der Steigerung der allgemeinen Produktivität und der Senkung von Wartungskosten. Cat-Hämmer des Typs H215 S Performance sind eine vielseitige Lösung in vielen Anwendungsbereichen, etwa beim Straßenbau, Grabenaushub und Abbruch.

Produktspezifikationen für H215 S

Schlagzahl 290 bis 510 290 bis 510
Minimales Einsatzgewicht 16280 lb 7400 kg
Nenndurchfluss – Minimum 95 gpm 360 l/min
Nenndurchfluss – Maximum 119 gpm 450 l/min
Minimaler Betriebsdruck 2465 psi 17000 kPa
Maximaler Betriebsdruck 2610 psi 18000 kPa
Durchmesser des Werkzeugschafts 8.5 " 215 mm
Minimales Trägergewicht 143299 lb 65 t
Maximales Trägergewicht 264552 lb 120 t

Vergleichen Sie H215 S mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

H215 S

Hammer Cat H215 S Performance an einem Bagger

Cat-Performance-Hammer beim Brechen von Steinen

Hammer Cat H215 S Performance

H215 S
Hammer Cat H215 S Performance an einem Bagger
Cat-Performance-Hammer beim Brechen von Steinen
Hammer Cat H215 S Performance

Aktuelle Angebote für  H215 S

Weitere Angebote anzeigen