H95s

H95s Hämmer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
1382.3 lb
627 kg
Schlagenergie
1500.2 ft·lbf
2034 J
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung)
Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Vielseitiger Einsatz in Bauarbeiten und leichten Abbrucheinsätzen – dazu zählen beispielsweise das Einreißen von Bürgersteigen und Auffahrten aus Beton sowie Pflaster, Straßen, Gemäuer, Einsatzvorbereitung und Landschaftsgestaltung oder auch das Aufbrechen von gefrorenem Boden zur Reparatur von Versorgungsleitungen.
Cat

Mit Schalldämmung

Das vollständig gekapselte, schallgedämmte Gehäuse sorgt durch die Reduzierung des Gesamtschallpegels für leisere, sicherere Baustellen. Das geschützte interne Schlagwerk ist designmäßig und konstruktiv zur Eliminierung von Spannungspunkten ausgelegt.
Cat

Flache Oberseite/oben zu montieren

Die Bauweise mit flacher Oberseite/Montage von oben bietet einen größeren Arbeitsbereich und verbesserte Sicht für den Fahrer mit gängiger Grundfläche und gängigem Lochmuster für optimale Vielseitigkeit. Die obere Befestigung erhöht die Schlagleistung durch die Abstimmung von Bruchkraft und Stielkraft. Durch die oben befestigte Halterung wird die in den Stiel geleitete Spannungs- und Biegebelastung erheblich reduziert. Dies verringert die Stoßbelastung für die Maschinenkonstruktionen. Für Kunden, die eine Befestigung mit Kupplung oder Bolzen bevorzugen, sind vollständige Befestigungshalter erhältlich.
Cat

Auto Shut Off (ASO)

ASO hält beim Materialdurchbruch den Kolben sofort an. Dies verhindert Leerschläge, einen Hauptfaktor für Hammerverschleiß. Interne Belastungen werden herabgesetzt, und der Hammer ist geschützt, unabhängig von den Fähigkeiten des Bedieners.
Cat

System mit dreifacher Federung

Das System mit dreifacher Federung beinhaltet den Aufhängungsmantel sowie die oberen und unteren Puffer. Die Aufhängung rechtet das Schlagwerk aus und sorgt für eine kontrollierbare, reibungslose Leistung.
Cat

Schmierstelle in Standhöhe

Die Schmierstelle in Standhöhe ermöglicht die einfache und komfortable Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsaufgaben.

Produktspezifikationen für H95s

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 1382.3 lb 627 kg
Schlagenergie 1500.2 ft·lbf 2034 J
Maschinenklasse Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung) Minibagger, 7–10 Tonnen, Baggerlader 415-450 (keine Seitenverschiebung)
Durchmesser des Werkzeugschafts 3.4 " 87.5 mm
Schlagfrequenz 700-1260 bpm 700-1260 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1450.4 psi 10000 kPa
Minimales Trägergewicht 15399.3 lb 6985 kg
Optimaler Hydraulikstrom 70-150 l/min (18-40 Gallonen pro Minute) 70-150 l/min (18-40 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 20.2 " 512 mm
Gesamtlänge 20.5 " 520 mm
Gesamthöhe 65.6 " 1666 mm
Höhe – ohne Werkzeug 49.2 " 1250 mm
Schallpegel 124 dB 124 dB
Größe der Halterung Extra groß Extra groß

Vergleichen Sie H95s mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View