Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Gewicht
222.7 lb
101 kg
Gesamtbreite
15.7 "
400 mm

Produktspezifikationen für Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Gewicht 222.7 lb 101 kg
Gesamtbreite 15.7 " 400 mm
Gesamtlänge 24.3 " 618 mm
Gesamthöhe 13.3 " 337 mm
Bolzendurchmesser 60 mm/60 mm (2,4"/2,4") 60 mm/60 mm (2,4"/2,4")
Größe der Halterung Extra groß Extra groß

Vergleichen Sie Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts