H35 Stumpfmeißel

H35 Stumpfmeißel Werkzeuge

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Durchmesser des Werkzeugschafts
1.6 "
40 mm
Gesamtlänge
15.7 "
400 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Produktspezifikationen für H35 Stumpfmeißel

Durchmesser des Werkzeugschafts 1.6 " 40 mm
Gesamtlänge 15.7 " 400 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Kompatibilität Hammer H35 Hammer H35

Vergleichen Sie H35 Stumpfmeißel mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  H35 Stumpfmeißel

Weitere Angebote anzeigen