Halterung – S30

Halterung – S30 Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Schnellwechsler S-30
Schnellwechsler S-30
Gewicht
58 lb
26.3 kg
Gesamtbreite
11.8 "
300 mm

Produktspezifikationen für Halterung – S30

Schnittstellentyp Schnellwechsler S-30 Schnellwechsler S-30
Gewicht 58 lb 26.3 kg
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 13.4 " 340 mm
Gesamthöhe 6.6 " 168 mm
Bolzendurchmesser 25 mm/25 mm (1"/1") 25 mm/25 mm (1"/1")
Größe der Halterung Klein-Mittel Klein-Mittel

Vergleichen Sie Halterung – S30 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts