B1

B1 Hämmer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
183.2 lb
83.1 kg
Schlagenergie
147.5 ft·lbf
200 J
Maschinenklasse
Minibagger, 1–2 Tonnen
Minibagger, 1–2 Tonnen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Hämmer B bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Bauarbeiten und leichten Abbrucheinsätzen – dazu zählen beispielsweise das Einreißen von Bürgersteigen und Auffahrten aus Beton sowie Pflaster, Straßen, Gemäuer, Einsatzvorbereitung und Landschaftsgestaltung oder auch das Aufbrechen von gefrorenem Boden zur Reparatur von Versorgungsleitungen.
Ergonomisch positionierte Hydraulikleitungen

Ergonomisch positionierte Hydraulikleitungen

Die ergonomisch platzierten Hydraulikleitungen sind auf optimale Servicefreundlichkeit ausgelegt. Sie sind einfach zugänglich und erfordern keine Spezialwerkzeuge. Das Gehäuse ist so angebracht, dass es gegen Stoßbelastung und Verschmutzung geschützt ist, jedoch mit Schraubenschlüssel zugänglich ist. Die Kontrolle von Hydraulikleitungen und Druck im hinteren Kopf kann im eingebauten Zustand erfolgen. Dies ermöglicht die schnelle Überwachung des Brecherzustands.
Gasbetriebene Konstruktion

Gasbetriebene Konstruktion

Die gasbetriebene Konstruktion ermöglicht eine durchgängig hohe Produktionsleistung im Zeitverlauf. Dadurch arbeitet der Brecher zuverlässig in jedem Einsatzgebiet, von Beton über Asphalt und Gestein bis hin zu leichtem Grabenaushub.
Flache Oberseite/oben zu montieren

Flache Oberseite/oben zu montieren

Die Bauweise mit flacher Oberseite/Montage von oben bietet einen größeren Arbeitsbereich und verbesserte Sicht für den Fahrer mit gängiger Grundfläche und gängigem Lochmuster für optimale Vielseitigkeit. Die obere Befestigung erhöht die Schlagleistung durch die Abstimmung von Bruchkraft und Stielkraft. Durch die oben befestigte Halterung wird die in den Stiel geleitete Spannungs- und Biegebelastung erheblich reduziert. Dies verringert die Stoßbelastung für die Maschinenkonstruktionen. Für Kunden, die eine Befestigung mit Kupplung oder Bolzen bevorzugen, sind vollständige Befestigungshalter erhältlich.
Gleitsitzbuchsen

Gleitsitzbuchsen

Gleitsitzbuchsen sind vor Ort austauschbar und dank nur eines Arretierbolzens einfach zu warten. Sie bieten eine längere Nutzungsdauer sowie geringere Vorhalte- und Betriebskosten. Die obere Buchse ist um 360° drehbar, die untere Buchse besitzt zwei Stellungen und lässt sich um 90° drehen.
Im Lieferumgang jedes Hammers der Serie B

Im Lieferumgang jedes Hammers der Serie B

Zum Lieferumfang jedes Hammers der B-Serie gehören:
  • Werkzeugsatz mit Staufach
  • 2 Werkzeuge (1 x konischer Meißel und 1 x Quermeißel)
  • Wartungssatz

Produktspezifikationen für B1

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 183.2 lb 83.1 kg
Schlagenergie 147.5 ft·lbf 200 J
Maschinenklasse Minibagger, 1–2 Tonnen Minibagger, 1–2 Tonnen
Durchmesser des Werkzeugschafts 1.6 " 40 mm
Schlagfrequenz 800-1400 bpm 800-1400 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1276 psi 8798 kPa
Minimales Trägergewicht 2420.7 lb 1098 kg
Optimaler Hydraulikstrom 15-25 l/min (4-6,6 Gallonen pro Minute) 15-25 l/min (4-6,6 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 13.4 " 340 mm
Gesamthöhe 38.1 " 968 mm
Höhe – ohne Werkzeug 27.1 " 688 mm
Schallpegel 122 dB 122 dB
Größe der Halterung Klein-Mittel Klein-Mittel

Vergleichen Sie B1 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

B1-Hammerwartungssatz

Inhalt des B1-Hammerwerkzeugkastens

Werkzeuge im Lieferumfang des B1

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
B1-Hammerwartungssatz
Inhalt des B1-Hammerwerkzeugkastens
Werkzeuge im Lieferumfang des B1

360 View