Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
| Gewicht | 75 lb 34 kg |
| Gesamtbreite | 11.8 " 300 mm |
| Gesamtlänge | 13.4 " 340 mm |
| Gesamthöhe | 10 " 254 mm |
| Bolzendurchmesser | 35 mm/35 mm (1,4"/1,4") 35 mm/35 mm (1,4"/1,4") |
| Größe der Halterung | Klein-Mittel Klein-Mittel |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts