H55 Konus

H55 Konus Werkzeuge

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Durchmesser des Werkzeugschafts
2.3 "
58 mm
Gesamtlänge
21.7 "
550 mm
Gewicht
22 lb
10 kg

Produktspezifikationen für H55 Konus

Durchmesser des Werkzeugschafts 2.3 " 58 mm
Gesamtlänge 21.7 " 550 mm
Gewicht 22 lb 10 kg
Kompatibilität Hammer H55 Hammer H55

Vergleichen Sie H55 Konus mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  H55 Konus

Weitere Angebote anzeigen