Konus H95

Konus H95 Werkzeuge

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Durchmesser des Werkzeugschafts
3.5 "
88 mm
Gesamtlänge
34.4 "
875 mm
Gewicht
83.8 lb
38 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Kriterien bei der Gestaltung

Das Stromaggregat akzeptiert entsprechend dem Standard NFPA 110 eine Nennlast von 100 % und entspricht dem Übergangsverhalten gemäß ISO 8528-5.
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
  • Cat

    Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
  • Hohe Effizienz
  • Cat

    Schalttafel Cat EMCP

    Die EMCP-Steuereinheit zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit aus, die Sie von Ihren Cat Maschinen erwarten. EMCP4 ist eine skalierbare Plattform, die für einen zuverlässigen Stromaggregat-Betrieb entwickelt wurde, und bietet umfassende Informationen über die Leistungsabgabe und Betrieb des Motors. EMCP4-Systeme können durch Programmierung und Erweiterungs-Module weiter an Ihre Anforderungen angepasst werden.
    Cat

    Seismische Zertifizierung

  • Seismische Zertifizierung verfügbar.
  • Verankerungsdetails hängen vom jeweiligen Einsatzort sowie von vielen Faktoren, wie z. B. Größe, Gewicht und Betonfestigkeit des Stromaggregats ab.
  • Für eine IBC (International Building Code)-Zertifizierung, d. h. eine Zertifizierung nach internationaler Bauordnung für die USA, muss das verwendete Verankerungssystem von einem zugelassenen Ingenieur geprüft und zugelassen werden
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Vorläufig vom OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Büro für Gesundheitsplanung und -entwicklung in Kalifornien) zugelassen. Es führt OSP-0321-10 für die Verwendung in Gesundheitsprojekten in Kalifornien fort.
  • Cat

    Zulieferer, der alle Anforderungen erfüllen kann

    Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar

    Produktspezifikationen für Konus H95

    Durchmesser des Werkzeugschafts 3.5 " 88 mm
    Gesamtlänge 34.4 " 875 mm
    Gewicht 83.8 lb 38 kg
    Kompatibilität Hammer H95 Hammer H95

    Konus H95 Standardausrüstung

    Ansaugsystem

    • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

    Steuersystem

    • EMCP 4.2B
    • Notstopptastschalter
    • 24-V-DC-Betrieb
    • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
    • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
    • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
    • Stromaggregatpakete umfassen:
    • Spannungsregler von Caterpillar
    • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik
    • 3-Phasen-Spannungserfassung
    • kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung
    • RFI-Entstörung
    • RFI-Entstörung
    • Min/Max-Erreger
    • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
    • Bedienelemente:
    • Drehzahleinstellung
    • Auto-Start/Stopp-Regelung
    • Motorkühlung
    • Motoranlasszyklus
    • Alarmquittierung
    • Leuchtenprüfung
    • Lasthistogrammfunktion
    • SPS-Funktionalität
    • Anpassbare Bildschirme
    • 0 Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung
    • Dreiphasig
    • +/-2 % Genauigkeit
    • Digitalanzeige für:
    • U/min
    • Volt, Gleichstrom
    • Betriebsstunden
    • Öldruck (psi, kPa oder bar)
    • Kühlmitteltemperatur
    • Volt (L-L und L-N)
    • Frequenz (Hz)
    • A (pro Phase und Durchschnitt)
    • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
    • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
    • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
    • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
    • kWh (gesamt)
    • kVarh (gesamt)
    • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von: Niedriger Öldruck – hohe Kühlmitteltemperatur – Überdrehzahl – Not-Aus – Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung) – Niedrige Kühlmitteltemperatur – Niedriger Kühlmittelfüllstand –
    • Niedriger Öldruck
    • Hohe Kühlmitteltemperatur
    • Überdrehzahl
    • Notausschaltung
    • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
    • Niedrige Kühlmitteltemperatur
    • Niedriger Kühlmittelstand
    • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
    • Generatorphasenfolge
    • Über-/Unterspannung (27/59)
    • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
    • Rückwärtsleistung (kW) (32)
    • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
    • Überstrom (50/51)
    • Kommunikation:
    • Zusatzmodul Datenverbindung
    • Serielles Meldemodul Datenverbindung
    • Cat Connect
    • 3 analoge Eingänge
    • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
    • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen:
    • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
    • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
    • 1 programmierbare Digitalausgänge

    Kühlsystem

    • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten
    • ATAAC – 3516E-Paket – Kühler ab Werk installiert

    Abgassystem

    • Trockener Abgaskrümmer
    • Auslass/Auslässe mit Flansch

    Kraftstoffsystem

    • Sekundäre Kraftstofffilter
    • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
    • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
    • Kraftstoffsicherheitsfilter

    Allgemeines

    • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
    • Wartung rechte Seite
    • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
    • Linksdrehend

    Generator und Anbaugeräte

    • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
    • 6 Leiter
    • Niederspannung: Wildgewickelt – Interne Erregung – Wicklungstemperaturfühler – Isolierung NEMA-Klasse H – Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben – Bohrbild gemäß NEMA-Norm
    • Mittlere Spannung:
    • Formgewickelt
    • Permanentmagnet
    • Wicklungstemperaturfühler
    • Isolierung NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125C Hauptstrom/150C Notstrom)
    • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
    • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
    • Hochspannung:
    • Formgewickelt
    • Permanentmagnet
    • Wicklungstemperaturfühler
    • Stillstandheizung gegen Kondensation
    • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105C Hauptstrom/130C Notstrom)

    Drehzahlregelsystem

    • ADEMA3

    Literatur

    • English

    Schmiersystem

    • Schmieröl
    • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
    • Integrierter Schmierölkühler
    • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
    • Ölablassleitungen und Ventil
    • Entdunster

    Montagesystem

    • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
    • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
    • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

    Startsystem

    • Elektrischer Starter, 24 V
    • Batterieladegenerator, 45 A
    • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
    • Batteriehauptschalter

    Konus H95 Sonderausrüstung

    Steuersystem

    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Ansaugsystem

    • Ein-Element-Filter
    • Zwei-Elemente-Luftfilter

    Kühlsystem

    • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
    • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
    • Optional montierte Kühler
    • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
    • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
    • Kühlmittel

    Kurbelgehäuse-System

    • Keine Explosionsschutzventile
    • Explosionsschutzventile
    • Belüftungssystem

    Abgassystem

    • Winkelstücke
    • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
    • Flansche
    • Flexible Anschlüsse
    • Y-Adapter
    • Schalldämpfer
    • Abgassystem – Versatz
    • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
    • Dosierschrank Tier 4
    • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
    • Teile für saubere Emissionen

    Kraftstoffsystem

    • Kraftstoffhauptfilter
    • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch

    Allgemeines

    • US AID-Emblem
    • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)

    Generatoren und Anbaugeräte

    • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
    • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
    • Stillstandheizung
    • Generatorumrüstung
    • Thermostat für Stillstandheizung
    • Lichtmaschine – Luftfilter
    • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
    • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV

    Instrumente

    • Pyrometer und Thermoelemente

    Schmiersystem

    • Schmieröl in Standardölwanne
    • Ölstandregler
    • Vorschmierpumpen

    Montagesystem

    • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
    • Schwingungsdämpfer, Federtyp
    • IBC-Schwingungsisolatoren

    Stromanschlüsse

    • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
    • Anschlüsse Neutralleiter
    • Mittlerer Pol Sammelschiene
    • Stromanschlüsse rechte Seite
    • Stromanschlüsse linke Seite
    • Hintere Stromanschlüsse
    • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
    • Leistungsschalter Niederspannung

    Spezielle Tests/Berichte

    • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
    • IBC-Zulassung
    • OSHPD-Zulassung
    • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 1,0
    • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8
    • Standardmotor-Testladung
    • Generator-Testbericht
    • Kraftstoffverbrauchsprüfung
    • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
    • Torsionsschwingungsanalyseberichte

    Starten und Laden

    • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
    • 24-V-Batteriesatz – trocken
    • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
    • Elektrische Starter
    • Druckluftstartanlagen
    • Starterabdeckung
    • Luftdruckregler
    • Kühlwasservorwärmer

    Erweiterte Servicegarantie

    • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

    Vergleichen Sie Konus H95 mit häufig verglichenen Modellen.

    Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

    Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

    Mediengalerie

    Atelieraufnahme

    Vorderansicht

    Draufsicht

    Ansicht von links

    Ansicht von hinten

    Unteransicht

    Ansicht von rechts

    Atelieraufnahme
    Vorderansicht
    Draufsicht
    Ansicht von links
    Ansicht von hinten
    Unteransicht
    Ansicht von rechts