Halterung extragroß – S50

Halterung extragroß – S50 Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Schnellwechsler S-50
Schnellwechsler S-50
Gewicht
175.7 lb
79.7 kg
Gesamtbreite
15.7 "
400 mm

Produktspezifikationen für Halterung extragroß – S50

Schnittstellentyp Schnellwechsler S-50 Schnellwechsler S-50
Gewicht 175.7 lb 79.7 kg
Gesamtbreite 15.7 " 400 mm
Gesamtlänge 20.9 " 530 mm
Gesamthöhe 8.5 " 215 mm
Bolzendurchmesser 45 mm/45 mm (1,8"/1,8") 45 mm/45 mm (1,8"/1,8")
Größe der Halterung Extra groß Extra groß

Vergleichen Sie Halterung extragroß – S50 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts