Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 9 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 937 lb 425 kg |
| Schlagenergie | 1000.1 ft·lbf 1356 J |
| Maschinenklasse | Minibagger (7–9 Tonnen), Baggerlader 415–450 Minibagger (7–9 Tonnen), Baggerlader 415–450 |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 3 " 75 mm |
| Schlagfrequenz | 600-1500 bpm 600-1500 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 13199.1 lb 5987 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 70-130 l/min (18-34 Gallonen pro Minute) 70-130 l/min (18-34 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 19.1 " 485 mm |
| Gesamtlänge | 21.1 " 535 mm |
| Gesamthöhe | 56.4 " 1433 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 41.6 " 1057 mm |
| Schallpegel | 120 dB 120 dB |
| Größe der Halterung | Extra groß Extra groß |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENAtelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts