Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 6 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 773.8 lb 351 kg |
| Schlagenergie | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Maschinenklasse | Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 3 " 75 mm |
| Schlagfrequenz | 400–800 bpm 400–800 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 13999.3 lb 6350 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute) 50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 15.2 " 385 mm |
| Gesamtlänge | 28.7 " 730 mm |
| Gesamthöhe | 58.4 " 1484 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 40 " 1016 mm |
| Schallpegel | 133 dB 133 dB |
| Größe der Halterung | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENAtelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Im Lieferumfang des Hammers B8 für seitliche Montage.
B8-Hammerwartungssatz für seitliche Montage