Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 9 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 286.6 lb 130 kg |
| Schlagenergie | 300.2 ft·lbf 407 J |
| Maschinenklasse | Minibagger (1–2 Tonnen) Minibagger (1–2 Tonnen) |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 1.6 " 40 mm |
| Schlagfrequenz | 600-1800 bpm 600-1800 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 2429.5 lb 1102 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 12-35 l/min (3-9 Gallonen pro Minute) 12-35 l/min (3-9 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 11.8 " 300 mm |
| Gesamtlänge | 12.2 " 311 mm |
| Gesamthöhe | 33.9 " 860 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 24.4 " 620 mm |
| Schallpegel | 120 dB 120 dB |
| Größe der Halterung | Mittel Mittel |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts