Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 6 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 562.2 lb 255 kg |
| Schlagenergie | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Maschinenklasse | Minibagger, 5–6 Tonnen Minibagger, 5–6 Tonnen |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 2.7 " 68 mm |
| Schlagfrequenz | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1775 psi 12238 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 8000.6 lb 3629 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute) 40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 14 " 355 mm |
| Gesamtlänge | 26.4 " 671 mm |
| Gesamthöhe | 53.3 " 1353 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 36.5 " 926 mm |
| Schallpegel | 128 dB 128 dB |
| Größe der Halterung | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Im Lieferumfang des Hammers B6 für seitliche Montage.
B6-Hammerwartungssatz für seitliche Montage
Hammer B6 für seitliche Montage – Nahaufnahme.