Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 8 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 771 lb 349.7 kg |
| Schlagenergie | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Maschinenklasse | Minibagger, 6–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader Minibagger, 6–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 3 " 75 mm |
| Schlagfrequenz | 400–800 bpm 400–800 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 13999.3 lb 6350 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute) 50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 12.4 " 316 mm |
| Gesamtlänge | 17.3 " 440 mm |
| Gesamthöhe | 55.6 " 1413 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 39.6 " 1005 mm |
| Schallpegel | 133 dB 133 dB |
| Größe der Halterung | Groß Groß |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENAtelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Inhalt des B8-Hammerwerkzeugkastens
B8-Hammerwartungssatz
Werkzeuge im Lieferumfang des B8