239D3

239D3 Kompakt-Kettenlader

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
67.1 HP
50.1 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
1530 lb
695 kg
Einsatzgewicht
7434 lb
3372 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Ruhig und komfortabel

Ruhig und komfortabel

Ein branchenweit führendes, optional erhältliches abgedichtetes und druckbelüftetes Fahrerhaus bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Als weiteren Beweis für die Vorreiterrolle ist die Serie D3 serienmäßig mit am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen ausgestattet.
Maximale Leistung

Maximale Leistung

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität.
Damit geht die Arbeit leicht von der Hand

Damit geht die Arbeit leicht von der Hand

Das „intelligente Nivelliersystem“ von Cat® bietet branchenweit führende Technik, Integration und Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.
Ruhiger Lauf

Ruhiger Lauf

Die serienmäßige unabhängige Drehstabfederung verbessert in Verbindung mit der optionalen geschwindigkeitsabhängigen hydraulischen Schwingungsdämpfung das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.
Optimierte Maschinenleistung

Optimierte Maschinenleistung

Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine mit dem optionalen erweiterten Display, das Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung bietet. Mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Heckkamera sind ebenfalls enthalten.
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Der Cat®-Motor C2.2 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
  • Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.
  • Cat®-Langzeitkühlmittel und die langlebigen HYDO Advanced-Hydrauliköle senken nicht nur die Ausfallzeiten, sondern verringern auch die Anzahl der Flüssigkeiten und Filter, die während der Lebensdauer der Maschine ausgetauscht werden müssen.
  • Steigern Sie die Produktivität mit Cat-Technologien wie dem Arbeitsgerätestellungsregler, der Schaufelrückführung und Cat-Smart-Anbaugeräten.
  • Reduzieren Sie den Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen mit Effizienzfunktionen wie dem Fußgaspedal und dem bedarfsgesteuerten Kühlsystemlüfter.

Produktspezifikationen für 239D3

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 67.1 HP 50.1 kW
Hubraum 134.3 in³ 2.2 l
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Nettoleistung – SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW
Nettoleistung – ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nennleistung 65.8 HP 49.1 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast 1530 lb 695 kg
Kipplast 4370 lb 1985 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 3913 lb 1775 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2400 lb 1090 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 320mm/12,6″) 1373 in² 0.89 m²
Bodendruck (Kette 320 mm/12,6″) 5.4 psi 37.3 kPa
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Bodenkontaktfläche (Kette 400mm/15,7″) 1716 in² 1.11 m²
Bodendruck (Kette 400mm/15,7″) 4.4 psi 30.6 kPa
Nutzlast: 50% der Kipplast 2185 lb 995 kg
Einsatzgewicht 7434 lb 3372 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Maschinenbreite (Ketten 320 mm/12,6″) 66 " 1676 mm
Bodenfreiheit 7.7 " 195 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 127.3 " 3234 mm
Länge – ohne Schaufel 99.3 " 2522 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 53.4 " 1356 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 81.5 " 2069 mm
Laufwerkslänge 71.2 " 1808 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 22.2 " 563 mm
Maschinenbreite (Ketten 400mm/15,7″) 69.1 " 1756 mm
Maximale Gesamthöhe 143.5 " 3645 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8.6 " 218 mm
Länge – tragende Kette 54.5 " 1384 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 81 " 2057 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 111.2 " 2825 mm
Böschungswinkel 34.5° 34.5°
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 85.5° 85.5°
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 45.6 " 1159 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320mm (12,6″) breiten Ketten, Standardhydraulik, C1-Kabine (OROPS, Open Rollover Protective Structure, offener Überrollschutz, mechanischer Sitz), 850-CCA-Batterie, manuellem Schnellwechsler, aber ohne Selbstausrichtung und optionale Kontergewichte (sofern nicht anders angegeben).
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 80.1 " 2034 mm
Maximaler Auskippwinkel 50.3° 50.3°
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 57.4 " 1458 mm
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LevelI ISO 3449:2005 LevelI
Kühlsystem 3.2 Gall. (US) 12 l
Kurbelgehäuse 2.6 Gall. (US) 10 l
Kraftstofftank 15.1 Gall. (US) 57 l
Hydrauliksystem 11.9 Gall. (US) 45 l
Hydrauliktank 9 Gall. (US) 34 l
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikstrom Lader 26 gpm 99 l/min
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 18 gpm 69 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikdruck Lader 3336 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 50.9 HP 38 kW
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 35.5 HP 26.5 kW
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 7.6 mile/h 12.2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5 mile/h 8.1 km/h
Anmerkung (2) **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Außerhalb der Fahrerkabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Anmerkung (3) ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
In der Fahrerkabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.

239D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Instrumente: Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilter, Drehstromgenerator, Sitzbelegung, Kühlmittel-/Hydrauliköltemperatur, Motoröldruck, Vorglühanlage, Hydraulikölfilter, Feststellbremse
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C2.2, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)/Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung– unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒36°C/‒33°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • EU-Vorrüstung (nur für Europa)
  • Gummikette mit Stahleinlagen– 320mm (12,6″) Blockprofil oder 400mm (15,7″) Breitbalkenprofil
  • Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE:
    – Offener Überrollschutz (C0): fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): C2 + Klimaanlage

239D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Hand- und Fußsteuerungen
  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 239D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 239D3

Cat®-Kompaktkettenlader 239D3

Cat®-Kompaktkettenlader 239D3
Cat®-Kompaktkettenlader 239D3

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren