1576 mm (62"), Unterschraubmesser

1576 mm (62"), Unterschraubmesser Kombischaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
62 "
1576 mm
Kapazität
0.39 yd³
0.3 m³
Gewicht
851 lb
386 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Ideal zum Graben, Abtragen, Greifen, Zurückziehen, Ebnen und Planieren in Bauwesen, Landschaftsgestaltung, Industrie und Abbrucheinsätzen.
Hohe Klemmkraft

Hohe Klemmkraft

Dank hoher Klemmkraft können Sie große, unregelmäßig geformte Objekte wie Bäume, gelöste Stümpfe, Buschwerk, Recyclingbauschutt und Rohre greifen, wodurch Ihre Maschine noch vielseitiger wird.
Schaufelklappe öffnet 89 Grad

Schaufelklappe öffnet 89 Grad

Der Öffnungswinkel der Schaufelklappe erreicht ganze 89 Grad, weshalb die Schaufel auch als Planierschild verwendet werden kann.
Gezackte Schaufelkanten

Gezackte Schaufelkanten

Die gezackten Schaufelkanten vergreifen sich fest im Material.
Optionen für Schneidwerkzeuge

Optionen für Schneidwerkzeuge

Auf Wunsch ist die Basisschaufel auch mit Unterschraubmesser, Anschraubzähnen und anschraubbarem Vorsatzmesser erhältlich.

Produktspezifikationen für 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Breite 62 " 1576 mm
Kapazität 0.39 yd³ 0.3 m³
Gewicht 851 lb 386 kg
Höhe 29.1 " 740 mm
Länge 36.2 " 919 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 30.2 " 767 mm
Greiferwinkel 89 Grad 89 Grad
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1576 mm (62"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts