1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Mehrzweckschaufeln 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
62 "
1576 mm
Kapazität
0.56 yd³
0.43 m³
Gewicht
529 lb
240 kg

Übersicht

Ein längerer Boden und eine höhere Rückwand für Materialien geringerer Dichte.

Produktspezifikationen für 1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Breite 62 " 1576 mm
Kapazität 0.56 yd³ 0.43 m³
Gewicht 529 lb 240 kg
Höhe 23.1 " 588 mm
Länge 37 " 939 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1576 mm (62"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1576 mm (62"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen