2350 mm (92"), Unterschraubmesser

Industriegreiferschaufeln 2350 mm (92"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
92 "
2350 mm
Gewicht
1391.1 lb
631 kg
Höhe – Greifer geschlossen
32.8 "
833 mm

Übersicht

Entwickelt für eine Vielzahl von Materialien unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Produktspezifikationen für 2350 mm (92"), Unterschraubmesser

Breite 92 " 2350 mm
Gewicht 1391.1 lb 631 kg
Höhe – Greifer geschlossen 32.8 " 833 mm
Länge 35.7 " 906 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Betriebsdruck 3335.9 psi 23000 kPa
Maulweite 39.1 " 992 mm

Vergleichen Sie 2350 mm (92"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  2350 mm (92"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen