1730 mm (68"), Unterschraubmesser
NEU

1730 mm (68"), Unterschraubmesser Flachprofilschaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
68 "
1730 mm
Kapazität
0.4 yd³
0.33 m³
Gewicht
474 lb
215 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Empfohlen für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen, bei denen eine schmalere, kleinere Schaufel benötigt wird, z. B. im Bauwesen und in der Landschaftsgestaltung. Die flache Erdbauschaufel wurde für überlegene Produktivität, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer bei verschiedenen Materialien und Betriebsbedingungen entwickelt.
Gehärtete Stahlkanten

Gehärtete Stahlkanten

Grund- und Seitenschneidmesser aus gehärtetem Stahl sorgen für eine hohe Eindringfähigkeit und Haltbarkeit und schützen das Gerät vor Verschleiß.
Gleitkufen über die gesamte Länge

Gleitkufen über die gesamte Länge

Die Gleitkufen erstrecken sich über die volle Schaufellänge, halten den Boden besonders steif und schützen vor Verschleiß.
Verstärkter Rahmen

Verstärkter Rahmen

Knotenbleche und Platten verstärken die Struktur und sorgen für eine längere Nutzungsdauer der Schaufel.
Standard-Schneidmesser

Standard-Schneidmesser

Serienmäßige Unterschraubmesser sorgen für eine Abnutzungsfläche, die problemlos ausgewechselt werden kann, wodurch die Lebensdauer der Schaufel verlängert wird.
Geriffelte Sicherheitsstufe

Geriffelte Sicherheitsstufe

Die geriffelte Stufe ermöglicht das sichere Betreten und Verlassen der Fahrerkabine und verbessert die Fahrersicherheit.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Breite 68 " 1730 mm
Kapazität 0.4 yd³ 0.33 m³
Gewicht 474 lb 215 kg
Höhe 21.9 " 557 mm
Länge 29.5 " 749 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts